Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582367942
Broj proizvoda:
5071PJH125P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje. Točak se montira pomoću pravougaone ploče koja omogućava pouzdano pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno sistemom za okretanje sa dve lopte, što obezbeđuje lako i precizno upravljanje pravcem kretanja. Točak ima prečnik 125 mm i klizni ležaj, gazeća površina je od termoplastične gume, a telo točka je izrađeno od polipropilena. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Statičko opterećenje je 200 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)