Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okretanje Tocak je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom montaže, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe od Identično sa telom Tocak materijala, opremljena kotrljajuci lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina točka iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, Mašinska konstrukcija, Poštanski logistički sistemi, Proizvodna i platformska kolica, Transportne kavezi, Ormari za alat, Transportna oprema, Oprema za odlaganje otpada i Radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
250 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.99 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom za industrijsku i logističku primenu. Pričvršćuje se preko otvora za vijak, što omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, i sadrži ležište sa dve lopte koje omogućava slobodno okretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima kotrljajući ležaj, a gazeća površina je identična materijalu tela točka, izrađenom od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Statička nosivost iznosi 250 kg, a dinamička nosivost 125 kg pri brzini od 4 km/h. Primenjuje se u automobilskoj industriji (OEM), kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronici i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg