Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Broj proizvoda:
3477UOJ125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom za industrijsku i logističku primenu. Pričvršćuje se preko otvora za vijak, što omog...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom za industrijsku i logističku primenu. Pričvršćuje se preko otvora za vijak, što omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, i sadrži ležište sa dve lopte koje omogućava slobodno okretanje točka. Točak prečnika 125 mm ima kotrljajući ležaj, a gazeća površina je identična materijalu tela točka, izrađenom od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Statička nosivost iznosi 250 kg, a dinamička nosivost 125 kg pri brzini od 4 km/h. Primenjuje se u automobilskoj industriji (OEM), kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronici i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima