Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvor za vijak sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od Identično sa telom Tocak materijala, što garantuje konzistentnost performansi. Točak koristi klizni lezaj sistem i ima prečnik od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Proizvod je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470UOH125P30-13
EAN
4031582304541
Основни атрибути
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
250 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.99 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Alpha
3477UOH125P30-13

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvor za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa dve lopte kao ležajem za okretanje, što obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak je konstruisan od poliamid materijala za telo, dok je gazna površina takođe identično sa telom Tocak, sa klizni lezaj sistemom ležajeva. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 250 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
Lako opterećenje
155 mm
125 mm
Lako opterećenje
155 mm