Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306026
Broj proizvoda:
3477UOH125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvor za vijak kao sistemo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvor za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa dve lopte kao ležajem za okretanje, što obezbeđuje pouzdanu funkcionalnost. Točak je konstruisan od poliamid materijala za telo, dok je gazna površina takođe identično sa telom Tocak, sa klizni lezaj sistemom ležajeva. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 250 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima