Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Alpha je industrijski tocak sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje, namenjen zahtevnim primena u različitim sektorima. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dve lopte kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u svim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od elastične gume, neobeleženе, vulkanizirane, sa kotrljajućim ležajem koji osigurava dugotrajnost i minimalno održavanje. Ležaj je precizno konstruisan da podnese intenzivnu upotrebu bez degradacije performansi. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme i platforme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 500 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamički kapacitet iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha tocak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UFR125P62
EAN
4031582304435
S4 broj materijala
990001154
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.03 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Kućište tocka je konstruisano od poliamida, što osigurava laganost i hemijsku otpornost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 44 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 500 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 250 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

Alpha je okreni tocak sa potpunom kocnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Tocak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava jednostavnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehaničko opterećenje. Kućište je opremljeno sa dva lopte kao oslonac za okretanje, što omogućava glatko i precizno okretanje tocka u svim smerima. Tocak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od elastične gume, neobeleženе, vulkanizirane, što garantuje dugotrajnost i otpornost na habanje. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem koji osigurava glatko okretanje i minimalno trenje. Ukupna visina proizvoda je 155 mm. Statička nosivost tocka iznosi 500 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa težim teretima, dok dinamička nosivost na brzini od 4 km/h iznosi 250 kg. Alpha tocak je idealan za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolica i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim sektorima, opremljena pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu instalaciju na različite nosive strukture. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u zahtevnim radnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Tread površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje dugovečnost i otpornost na habanje tokom intenzivne upotrebe. Telo točka je konstruisano od poliamida, materijala koji pruža odličnu kombinaciju čvrstine i laganosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme za transport i manipulaciju. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 500 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg