Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990026592
EAN:
4031582306965
Broj proizvoda:
3478UFR125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim sektorima, opremljena pravougaonom pločom kao t...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim sektorima, opremljena pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu instalaciju na različite nosive strukture. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u zahtevnim radnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Tread površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što garantuje dugovečnost i otpornost na habanje tokom intenzivne upotrebe. Telo točka je konstruisano od poliamida, materijala koji pruža odličnu kombinaciju čvrstine i laganosti. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme za transport i manipulaciju. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 500 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara