Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470UFR125P30-13
EAN
4031582304428
S4 broj materijala
990061098
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.99 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech točak za kolica izrađen od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, ima prečnik od 125 mm i širinu gazne površine od 40 mm. Dužina glavčine iznosi 44 mm, a prečnik otvora za osovinu je 12 mm. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dinamički nosivost od 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 500 kg, što ga čini pogodnim za primenu u industrijskim kolicima i transportnim sistemima.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UFR125P30-13

Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscavanje. Kuciste je izradjeno od celičnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbedjuje pouzdano funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UFR125P30-13

Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscavanje. Kuciste je izradjeno od celičnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbedjuje pouzdano funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg