Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990061114
EAN:
4031582305906
Broj proizvoda:
3477UFR125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscavanje. Kuciste je izradjeno od celi...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pricvrscavanje. Kuciste je izradjeno od celičnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbedjuje pouzdano funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije