Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida i gazne površine od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 320 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UFJ125P30-13
EAN
4031582381405
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.15 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Kućište tocka je konstruisano od poliamida, što osigurava laganost i hemijsku otpornost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 44 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 500 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 250 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13

Alpha je okreni tocak sa potpunom kocnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao tip pricvrscivanja, sto omogucava fleksibilnu instalaciju na razlicitim platformama i uredjajima. Kucase je izgradjeno od celichnog lima, teskog tipa, sto osigurava izuzetnu mehanicku cvrstinu i otpornost na habanje tokom dugotrajne upotrebe. Kucase je opremljeno sa dve lopte kao sistem za okretanje, sto omogucava glatko i precizno manervisanje u svim smerovima. Tocak ima precnik od 125 mm i izraden je od elasticne gume, neobelezenoj i vulkanizovanoj, sa kotrljajucim lezajem koji garantuje dugotrajnost i pouzdanost. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, sto ga cini pogodnim za primenu u razlicitim industrijskim okruzenjima. Proizvod ima staticku nosivost od 320 kg, dok dinamicka nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h, sto ga kvalifikuje za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpozarnoj tehnologiji i zastiti od pozara, masinskoj konstrukciji, postalskim logistickim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg