Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381498
Broj proizvoda:
3477UFJ125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni tocak sa potpunom kocnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni tocak sa potpunom kocnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao tip pricvrscivanja, sto omogucava fleksibilnu instalaciju na razlicitim platformama i uredjajima. Kucase je izgradjeno od celichnog lima, teskog tipa, sto osigurava izuzetnu mehanicku cvrstinu i otpornost na habanje tokom dugotrajne upotrebe. Kucase je opremljeno sa dve lopte kao sistem za okretanje, sto omogucava glatko i precizno manervisanje u svim smerovima. Tocak ima precnik od 125 mm i izraden je od elasticne gume, neobelezenoj i vulkanizovanoj, sa kotrljajucim lezajem koji garantuje dugotrajnost i pouzdanost. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, sto ga cini pogodnim za primenu u razlicitim industrijskim okruzenjima. Proizvod ima staticku nosivost od 320 kg, dok dinamicka nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h, sto ga kvalifikuje za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpozarnoj tehnologiji i zastiti od pozara, masinskoj konstrukciji, postalskim logistickim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara