Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvršćujućim elementom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa ležajem za okretanje sa dve lopte. Točak je izrađen od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume crne boje i kotrljajućim ležajem, prečnika 125 mm. Ukupna visina točka iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 200 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470PVR125P63
EAN
4031582304213
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.73 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
235 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
117.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Tocak 125 mm
Puretech
PVR125x37-Ø12 HL48

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, namestaju i izlozbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi. Tocak ima precnik od 125 mm sa sirokim gazecim slojem od 37 mm izradjenim od cvrste crne gume koja pruza otpornost i dugotrajnost. Duzina glavcine iznosi 48 mm, a otvor za osovinu ima precnik od 12 mm. Tocak je opremljen sa kotrljajucim lezajem koji omogucava glatko i efikasno kretanje. Kapacitet nosivosti je 200 kg u statickom stanju, dok je dinamicki kapacitet nosivosti 100 kg pri brzini od 4 km/h. Telo tocka je izradjeno od polipropilena, sto ga cini laganim i otpornim na hemikalije, idealno za razlicite industrijske i komercijalne primene.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i manipulativnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava jednostavnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima teške konstrukcije, što osigurava visoku otpornost na mehaničke naprezanja i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od čvrste crne gume, što mu daje odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje sa minimalnim trenjem. Ukupna visina točka iznosi 161 mm, što ga čini pogodnim za primenu u različitim vrstama industrijske opreme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 200 kg, što znači da može izdržati tu težinu kada je nepomičan, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h. Ova specifikacija čini točak idealnim za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477PVR125P63 CL60 OH161

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrsta guma crna, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg