Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrsta guma crna, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
S4 broj materijala
990007007
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
98 mm
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.08 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
98 mm
Otpor okretanju
334 mm
ofset
60 mm
okretni radijus
167 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
37 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Tocak 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, namestaju i izlozbenim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi. Tocak ima dijametar od 160 mm sa sirokom gumenom trakom od 40 mm izradjenom od cvrste crne gume koja obezbedjuje trajnost i stabilnost. Telo tocka je proizvedeno od polipropilena, a oslanja se na kotrljajuce lezaje za glatku rotaciju. Osovina tocka ima precnik otvora od 20 mm, dok je duzina glavine 58 mm. Tocak je dimenzionisan za staticku nosivost od 270 kg i dinamicku nosivost od 135 kg pri brzini od 4 km/h, sto ga cini pogodnim za raznovrsne industrijske i komercijalne primene.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvršćujućim elementom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa ležajem za okretanje sa dve lopte. Točak je izrađen od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume crne boje i kotrljajućim ležajem, prečnika 125 mm. Ukupna visina točka iznosi 161 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 200 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i manipulativnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava jednostavnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima teške konstrukcije, što osigurava visoku otpornost na mehaničke naprezanja i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od čvrste crne gume, što mu daje odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje sa minimalnim trenjem. Ukupna visina točka iznosi 161 mm, što ga čini pogodnim za primenu u različitim vrstama industrijske opreme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 200 kg, što znači da može izdržati tu težinu kada je nepomičan, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h. Ova specifikacija čini točak idealnim za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg