Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okretanje Tocak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala i koristi Dve lopte kao okretni ležaj za pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilen materijala, dok je gazna površina takođe izrađena od identično sa telom Tocak materijala, sa kotrljajuci lezaj sistemom ležajeva. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, Mašinska konstrukcija, Poštanski logistički sistemi, Proizvodna i platformska kolica, Transportne kavezi, Ormari za alat, Transportna oprema, Oprema za odlaganje otpada i Radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470POR125P30-13
EAN
4031582304060
S4 broj materijala
990061093
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.77 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
65 Šor D
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech točak je izrađen od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine, opremljen kotrljajućim ležajem i prečnikom od 125 mm. Širina gazne površine iznosi 40 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm sa prečnikom otvora za osovinu od 12 mm. Dinamička nosivost točka je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Točak je posebno pogodan za primenu u transportnim kavezima kao i za nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477POR125P30-13

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, opremljeno sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan od polipropilena sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, dok je ugrađen kotrljajući ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477POR125P30-13

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, opremljeno sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan od polipropilena sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, dok je ugrađen kotrljajući ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg