Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990061106
EAN:
4031582305555
Broj proizvoda:
3477POR125P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvorom za vijak kao siste...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, opremljeno sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan od polipropilena sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, dok je ugrađen kotrljajući ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije