Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 500 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470ITP125P62 TFR
EAN
4031582391893
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
1.1 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
Housing
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Novatech točak za kolica ima prečnik od 100 mm sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, širine 40 mm i precizini kuglicni ležaj. Telo točka je izrađeno od aluminijuma, sa glavčinom dužine 45 mm i otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Dinamička nosivost iznosi 300 kg pri brzini od 4 km/h ili 240 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 600 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao montažnim elementom koji obezbeđuje stabilnu instalaciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što garantuje izuzetnu izdržljivost i otpornost na mehaničke naprezanja. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gaznom površinom koja pruža odličnu prianjanje i amortizaciju, dok precizini kuglični ležaj osigurava glatko kotrljanje i dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 500 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske aplikacije gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao montažnim elementom koji obezbeđuje stabilnu instalaciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što garantuje izuzetnu izdržljivost i otpornost na mehaničke naprezanja. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gaznom površinom koja pruža odličnu prianjanje i amortizaciju, dok precizini kuglični ležaj osigurava glatko kotrljanje i dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 500 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske aplikacije gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg