Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
EAN:
4031582391886
Broj proizvoda:
3478ITP125P62 TFR
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao montažnim elementom ko...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao montažnim elementom koji obezbeđuje stabilnu instalaciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što garantuje izuzetnu izdržljivost i otpornost na mehaničke naprezanja. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gaznom površinom koja pruža odličnu prianjanje i amortizaciju, dok precizini kuglični ležaj osigurava glatko kotrljanje i dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visota konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 500 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske aplikacije gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije