Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okretanje tocak sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje, namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dvema loptama kao osloncem za okretanje, što osigurava stabilnost i dugotrajnost. Tocak ima prečnik od 125 mm sa kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Trkač tocka je izrađen od poliamida, a telo tocka od vlažnosti otpornog hibridnog materijala koji pruža otpornost na različite uslove okoline. Ukupna visina proizvoda je 155 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 400 kg i dinamički kapacitet od 200 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
S4 broj materijala
990005294
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.27 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
Vlažnost, hibridni materijal
materijal omotaca
poliamid
Širina omotac
36 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
36 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Fiksni Tocak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i proizvodnim sistemima. Tocak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehaničke naprezanja tokom intenzivne upotrebe. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od poliamida kao materijala gaznog sloja, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Telo točka je konstruisano od vlažnosti otpornog hibridnog materijala koji sprečava degradaciju u zahtevnim okruženjima. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava precizno planiranje prostora pri integraciji u postojeće sisteme. Kapacitet opterećenja je definisan sa statičkom nosivošću od 400 kg, što čini ovaj točak pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost od 200 kg pri brzini od 4 km/h omogućava sigurnu upotrebu u aktivnim transportnim sistemima. Alpha tocak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica, proizvodne platforme, transportne kaveze, ormari za alat, radne klupe i brojne druge industrijske aplikacije.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

Alpha je okreni tocak sa potpunom kocnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama i opremljen je pravougaonom pločom kao fitingom za fleksibilnu montažu na različite sisteme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost, dok je svivni ležaj konstruisan sa dve lopte za glatko i pouzdano okretanje. Tocak ima prečnik od 125 mm sa kotrljajućim ležajem koji omogućava efikasno kretanje, a trkač je izrađen od poliamida što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, dok je telo tocka od vlažnosti otpornog hibridnog materijala. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u postojeće sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 400 kg i dinamički kapacitet od 200 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne primjene. Alpha tocak je idealan za automobilsku OEM industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg