Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990005296
EAN:
4031582306378
Broj proizvoda:
3478HUR125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni Tocak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i proizvodnim sistemima. Tocak je ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni Tocak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i proizvodnim sistemima. Tocak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehaničke naprezanja tokom intenzivne upotrebe. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od poliamida kao materijala gaznog sloja, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije. Telo točka je konstruisano od vlažnosti otpornog hibridnog materijala koji sprečava degradaciju u zahtevnim okruženjima. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava precizno planiranje prostora pri integraciji u postojeće sisteme. Kapacitet opterećenja je definisan sa statičkom nosivošću od 400 kg, što čini ovaj točak pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamička nosivost od 200 kg pri brzini od 4 km/h omogućava sigurnu upotrebu u aktivnim transportnim sistemima. Alpha tocak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica, proizvodne platforme, transportne kaveze, ormari za alat, radne klupe i brojne druge industrijske aplikacije.