Okretanje Tocak 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Broj proizvoda:
3370PJR125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Čvrsto kućište
Alpha smart okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno transportno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha smart okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno transportno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i precizno manevriranje. Točak ima prečnik od 125 mm sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar industrijskih primena gde su potrebni pouzdanost i izdržljivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije