Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha smart je okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od termoplastične gume, dok je opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdanost i kontrola kretanja.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.03 kg
Naziv proizvoda
Alpha smart
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
Slim
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
233 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
116.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Alpha smart okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno transportno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i precizno manevriranje. Točak ima prečnik od 125 mm sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar industrijskih primena gde su potrebni pouzdanost i izdržljivost.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Alpha smart okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno transportno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i precizno manevriranje. Točak ima prečnik od 125 mm sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležište izvedeno kao kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar industrijskih primena gde su potrebni pouzdanost i izdržljivost.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg