Okretanje Tocak 125 mm
Agila
EAN:
4031582324969
Broj proizvoda:
2470PJO125R07-Ø21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitingom, ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitingom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gaznom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem, sa dijametrom od 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije