Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
EAN:
4031582326468
Broj proizvoda:
2477PJO125R07-Ø21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreba...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, okrugli tip, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem, dijametra 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije