Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji omogućava glatko i precizno okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista, dok je gazna površina izrađena od cvrste gume crne boje koja je električna provodljiva, što čini ovaj točak pogodnim za primenu u osetljivim okruženjima. Ležaj točka je konusi ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota proizvoda 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DYK125P50
EAN
4031582341829
S4 broj materijala
990006678
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.1 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
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
Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, a gazni sloj je od čvrste gume bez označavanja. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 36 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za upotrebu u sistemima sa zahtevom za pouzdanim i preciznim kretanjem. Pričvršćivanje se vrši pomoću pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednje debljine, i obezbeđuje mehaničku čvrstoću i otpornost na opterećenja tokom eksploatacije. Okretni deo kućišta oslonjen je na dve lopte, što omogućava glatko i precizno usmeravanje točka. Točak prečnika 125 mm ima konusni ležaj i čeličnu felnu od lista, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume, crne boje, koja je električno provodljiva. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i za nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Agila je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim i komercijalnim primjenama, opremljen pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja koja omogućava fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 milimetara i izrađen je od čvrste gume crne boje sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je potrebna zaštita od statičkog elektriciteta. Točak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 milimetara, što omogućava optimalnu integraciju sa različitim vrstama mobilne opreme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kilograma, što omogućava stabilnost čak i pri maksimalnom opterećenju, dok dinamička nosivost iznosi 100 kilograma pri brzini od 3 kilometra na sat. Agila je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i namešta i izložene elemente za prodavnice.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče koja omogućava stabilnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje mehaničku zaštitu i krutost celog sklopa, dok je okretanje omogućeno pomoću ležaja sa dve lopte. Točak prečnika 125 mm ima konusni ležaj, a gazeća površina izrađena je od čvrste gume, crne boje, električki provodljive, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Telo točka je izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u ograničenim prostorima. Nosivost u statičkom režimu iznosi 200 kg, dok nosivost u dinamičkom režimu pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg