Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
990006677
EAN:
4031582342857
Broj proizvoda:
2477DYK125P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Pričvršćivan...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče koja omogućava stabilnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje mehaničku zaštitu i krutost celog sklopa, dok je okretanje omogućeno pomoću ležaja sa dve lopte. Točak prečnika 125 mm ima konusni ležaj, a gazeća površina izrađena je od čvrste gume, crne boje, električki provodljive, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Telo točka je izrađeno od čeličnog lima. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u ograničenim prostorima. Nosivost u statičkom režimu iznosi 200 kg, dok nosivost u dinamičkom režimu pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.