Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen otvorom za vijak koji omogućava montažu standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine sa dve lopte u svivnom ležaju, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od čvrste gume crne boje sa električnom provodljivošću, što ga čini idealnim za okruženja gde je statička kontrola naelektrisanja kritična. Ležaj točka koristi konusne lezaje koji pružaju dugoročnu stabilnost i otpornost na opterećenja. Ukupna visina proizvoda je 160 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 200 kg i dinamički kapacitet od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolima za čišćenje, kao i namešaju i izloženim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DYK125P30-11
EAN
4031582341720
S4 broj materijala
990006085
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.03 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Boja Tocak
plavo cinkovano
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, a gazni sloj je od čvrste gume bez označavanja. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 36 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477DYK125P30-11

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji u opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Točak se montira pomoću otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine, što omogućava jednostavnu i fleksibilnu ugradnju na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje čvrstu osnovu za rad točka, dok okretni deo koristi dve lopte kao ležajni sistem koji omogućava lako i glatko okretanje. Točak ima prečnik 125 mm, a točkovi su opremljeni konusnim ležajem koji obezbeđuje stabilnost i dugotrajan rad pod opterećenjem. Gazeća površina je izrađena od čvrste gume, crne boje, koja je električno provodljiva, što je čini pogodnom za primene u kojima je potrebno odvođenje statičkog elektriciteta. Točak se oslanja na čelični lim kao materijal tela, čime je postignuta visoka mehanička otpornost. Ukupna visina točka iznosi 160 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg