Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
Broj porudžbine:
990006089
EAN:
4031582342789
Broj proizvoda:
2477DYK125P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji u opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Točak se mont...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji u opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Točak se montira pomoću otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine, što omogućava jednostavnu i fleksibilnu ugradnju na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i obezbeđuje čvrstu osnovu za rad točka, dok okretni deo koristi dve lopte kao ležajni sistem koji omogućava lako i glatko okretanje. Točak ima prečnik 125 mm, a točkovi su opremljeni konusnim ležajem koji obezbeđuje stabilnost i dugotrajan rad pod opterećenjem. Gazeća površina je izrađena od čvrste gume, crne boje, koja je električno provodljiva, što je čini pogodnom za primene u kojima je potrebno odvođenje statičkog elektriciteta. Točak se oslanja na čelični lim kao materijal tela, čime je postignuta visoka mehanička otpornost. Ukupna visina točka iznosi 160 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki