Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaona ploča predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerdjajuci čelik, težak materijala sa dve lopte ležajem koji obezbeđuje pouzdano okretanje. Tocak prečnika 100 mm ima telo od poliamid materijala, dok je gazna površina identično sa telom tocak, što garantuje dugotrajnost i otpornost. Kotrljajuci lezaj, nerdjajuci osigurava glatko kotrljanje bez održavanja. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 400 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija i transportna oprema.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470UOD100P62
EAN
4031582333183
S4 broj materijala
990038659
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.69 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
182 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
91 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
36 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
36 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem od nerdajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Telo točka je izrađeno od poliamida, a materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela točka, što garantuje konzistentnu kvalitetu i performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 400 kg, što čini ga pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 200 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless točak je idealan za primenu u keteringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, gde se zahtevaju visoki standardi kvalitete i pouzdanosti.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa ležištem za okretanje koje koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida i gaznom površinom identičnom sa telom točka, dok je ležaj kotrljajući od nerđajućeg čelika. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg