Fiksni Tocak 100 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990038660
EAN:
4031582333206
Broj proizvoda:
8478UOD100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućiš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem od nerdajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Telo točka je izrađeno od poliamida, a materijal gaznog sloja je identičan materijalu tela točka, što garantuje konzistentnu kvalitetu i performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 400 kg, što čini ga pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 200 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless točak je idealan za primenu u keteringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, gde se zahtevaju visoki standardi kvalitete i pouzdanosti.
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
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika