Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha stainless okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa gazećom površinom od materijala otpornog na vlažnost i visoke temperature, dok je ležaj izveden kao grm sa suvim ležajem za dugotrajnu upotrebu bez održavanja. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346701
S4 broj materijala
990035518
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
250 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
1 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
182 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
91 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Vlažnost, otpornost na visoke temperature
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
35 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
grm sa suvim ležajem
Boja Tocak
Metalni
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm sa grmom sa suvim ležajem, što omogućava glatko i pouzdano okretanje bez potrebe za redovnim podmazivanjem. Materijal gaznog sloja točka je odabran zbog vlažnosti i otpornosti na visoke temperature, čime se osigurava stabilnost performansi u različitim klimatskim uslovima. Aluminijumsko telo točka doprinosi laganosti konstrukcije uz zadržavanje mehaničke čvrstine. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg