Fiksni Tocak 100 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990037682
EAN:
4031582347098
Broj proizvoda:
8478IDG100P62 tread-1023
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kuć...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm sa grmom sa suvim ležajem, što omogućava glatko i pouzdano okretanje bez potrebe za redovnim podmazivanjem. Materijal gaznog sloja točka je odabran zbog vlažnosti i otpornosti na visoke temperature, čime se osigurava stabilnost performansi u različitim klimatskim uslovima. Aluminijumsko telo točka doprinosi laganosti konstrukcije uz zadržavanje mehaničke čvrstine. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 160 kg i dinamičku nosivost od 80 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima