Okretanje Tocak 100 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990035293
EAN:
4031582346695
Broj proizvoda:
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom ka...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko i pouzdano okretanje. Točak poseduje telo od aluminijuma sa gazećom površinom otpornom na vlažnost i visoke temperature, dok precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika obezbeđuje dugotrajnu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.
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
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima