Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene koje zahtevaju otpornost na koroziju i preciznost u radu. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu, što omogućava stabilno i pouzdano pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu trajnost i otpornost na agresivne uslove rada. Točak poseduje aluminijumsko telo sa gazećom površinom koja pruža vlažnost i otpornost na visoke temperature, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika za glatko i dugotrajno funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota konstrukcije je 128 mm. Dinamička nosivost točka je 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8478IDC100P62
EAN
4031582347081
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 4 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
250 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
0.67 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina ploče
100 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
75 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Vlažnost, otpornost na visoke temperature
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Alpha stainless
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Alpha stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa okretnim ležajem koji koristi dve lopte za glatko i pouzdano okretanje. Točak poseduje telo od aluminijuma sa gazećom površinom otpornom na vlažnost i visoke temperature, dok precizni kuglični ležaj od nerđajućeg čelika obezbeđuje dugotrajnu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg