Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaona ploča predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerdjajuci čelik, težak materijala sa dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 100 mm izrađen je od plastika termoset, otporan na toplotu materijala, dok je gazna površina od identično sa telom tocak materijala sa grm sa suvim ležajem sistemom. Ukupna visina konstrukcije iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija i transportna oprema.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
S4 broj materijala
990035365
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
79 mm
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
250 kg
Sveukupna visina
128 mm
Opseg temperature (maksimalni)
250 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.79 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
182 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
91 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
90 Šor D
Materijal za telo
plastika termoset, otporan na toplotu
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
35 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
35 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
grm sa suvim ležajem
Boja Tocak
Crna
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 100 mm
Fiksni Tocak 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoseta plastike otporne na toplotu, sa telom koje je identično sa materijalom gazne površine. Ležaj je grm sa suvim ležajem, što omogućava rad bez potrebe za stalnim podmazivanjem i čini ga idealnim za primjene u čistim prostorijama i zaštićenim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 250 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless je posebno dizajniran za upotrebu u keteringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, što ga čini univerzalnim rešenjem za zahtevne industrijske i komercijalne aplikacije.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg