Fiksni Tocak 100 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990035519
EAN:
4031582347074
Broj proizvoda:
8478BOG100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kuć...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoseta plastike otporne na toplotu, sa telom koje je identično sa materijalom gazne površine. Ležaj je grm sa suvim ležajem, što omogućava rad bez potrebe za stalnim podmazivanjem i čini ga idealnim za primjene u čistim prostorijama i zaštićenim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 250 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless je posebno dizajniran za upotrebu u keteringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, što ga čini univerzalnim rešenjem za zahtevne industrijske i komercijalne aplikacije.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima