Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 135 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
7470XSC100P30-11
EAN
4031582350067
S4 broj materijala
990037658
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
135 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.6 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
Housing
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
176 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
88 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
Постави ручицу
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing predstavlja pribor za točak koji se koristi za smanjenje čaure kvadratnog oblika, omogućavajući precizno prilagođavanje i montažu komponenti. Ovaj tehnički element ima prečnik zavrtnja od 28 mm, što obezbeđuje stabilno i pouzdano povezivanje sa odgovarajućim delovima sistema. Sa masom od 0,05 kg, bushing je lagan i praktičan za rukovanje tokom instalacije, a istovremeno pruža potrebnu čvrstoću i trajnost u radu.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing predstavlja pribor za točak koji se koristi za smanjenje čaure kvadratnog oblika, omogućavajući precizno prilagođavanje i stabilno funkcionisanje točka u različitim aplikacijama. Ovaj tehnički element ima dijametar zavrtnja od 28 mm, što obezbeđuje pouzdanu vezu i optimalnu distribuciju opterećenja. Sa masom od 0,04 kg, bushing je kompaktan i lagan, što olakšava instalaciju i ne utiče značajno na ukupnu težinu sistema točka.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila stainless
7477XSC100P30-11

Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida električna provodljivost i gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal, dok je ležaj precizini kuglični ležaj, nerđajući. Ukupna visina točka iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila stainless
7477XSC100P30-11

Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida električna provodljivost i gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal, dok je ležaj precizini kuglični ležaj, nerđajući. Ukupna visina točka iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg