Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila stainless
Broj porudžbine:
990037659
EAN:
4031582350050
Broj proizvoda:
7477XSC100P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati st...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa okretnim ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, sa telom od poliamida električna provodljivost i gazećom površinom od poliuretana, liveno, električno provodljiv materijal, dok je ležaj precizini kuglični ležaj, nerđajući. Ukupna visina točka iznosi 135 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije