Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopta kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom i klizni ležaj sistemom, sa prečnikom od 100 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 135 mm. Dinamički nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka kao i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
7470PJO100P30-11
EAN
4031582350111
S4 broj materijala
990036321
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
135 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.5 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
Housing
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
176 mm
ofset
38 mm
okretni radijus
88 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
Постави ручицу
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P30-11

Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i opremljen je kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina kastora 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj kastor je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde su potrebni pouzdanost i higijena u radu.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P30-11

Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i opremljen je kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina kastora 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj kastor je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde su potrebni pouzdanost i higijena u radu.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg