Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila stainless
Broj porudžbine:
990036324
EAN:
4031582350135
Broj proizvoda:
7477PJO100P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati st...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless je okreni točak sa potpuna kočnica koji se montira pomoću otvora za vijak, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i opremljen je kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina kastora 135 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 160 kg. Ovaj kastor je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde su potrebni pouzdanost i higijena u radu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije