Okretanje Tocak 100 mm
Linea
EAN:
4031582352122
Broj proizvoda:
5940XSP100P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, namijenjen za profesionalnu upotreb...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, namijenjen za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim lezajem koji omogucava glatko okretanje. Tocak ima precmer od 100 mm, sa telom od poliamida sa elektricnom provodljivošcu i gaznom površinom od poliuretana, liveno, elektricno provodljiv materijal, dok je lezaj tocka takodje precizni kuglicni lezaj. Ukupna visina tocka iznosi 124 mm. Dinamicka nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost dostiže 240 kg. Tocak je idealan za anestezioloska kolica, bolnicke krevete za negu, medicinska kolica, dijalizna kolica, hirurske robote, ultrazvucne aparate, respiratore, kancelarijski namestaj i profesionalna kolica za ciscenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano