Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582352238
Broj proizvoda:
5947XSP100P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea okreni točak sa potpuna kočnica opremljen je pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglični ležaj za okretni mehanizam, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, sa preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar medicinskih i profesionalnih primena gde je potrebna električna provodljivost i visoka pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano