Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea je okretanje točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglicni ležaj za okretanje koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od polieretana, livenog i električki provodljivog materijala, što ga čini pogodnim za okruženja gde je elektrostatička zaštita kritična. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što dodatno doprinosi sigurnosti u osjetljivim medicinskim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava dugovečnost i minimalno održavanje. Kapacitet opterećenja je definisan sa statičkom nosivošću od 200 kg i dinamičkom nosivošću od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što čini ovaj točak idealnim za primjenu na anestezijskim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, kolima za lekove, mobilizacijskim uređajima, kolicima u staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner fotelјama, hirurških robota, stolica za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0
EAN
4031582351873
S4 broj materijala
990770849
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.63 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak prečnika 100 mm ima telo od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana, livenog, električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 118 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0

Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem u svrtnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od polietilena, livenog, električki provodljivog materijala sa preciznim kuglicnim ležajem, što ga čini pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 200 kg i dinamički kapacitet od 100 kg pri brzini od 3 km/h. Linea je idealan za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgenskim aparatima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, mobilizaciji i posebnim potrebama, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner fotelјama, hirurških robota, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg