Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
Broj porudžbine:
990770848
EAN:
4031582350593
Broj proizvoda:
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen otvorom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem u svrtnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od polietilena, livenog, električki provodljivog materijala sa preciznim kuglicnim ležajem, što ga čini pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 200 kg i dinamički kapacitet od 100 kg pri brzini od 3 km/h. Linea je idealan za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgenskim aparatima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, mobilizaciji i posebnim potrebama, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajner fotelјama, hirurških robota, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom