Okretanje Tocak 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582347296
Broj proizvoda:
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea low height predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea low height predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka takođe precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 103 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, bolnice, kolica za lekove, staračke domove i domove za negu, medicinska kolica, dizače pacijenata, stolice za tuširiranje, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Robusno kućište
Dupli točkić za veliku nosivost i malu visinu
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano