Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Linea low height
Broj porudžbine:
990770610
EAN:
4031582350661
Broj proizvoda:
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea low height predstavlja okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Linea low height predstavlja okreni tocak sa kocnica tocka koji se odlikuje otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 103 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu u medicinskim ustanovama uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, nameštaj, medicinska kolica, dizače pacijenata, stolice za tuširanje i tretmane, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije