Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj, nerđajući, što obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 118 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.62 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
180 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
90 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen profesionalnoj upotrebi u zdravstvu i industriji. Pričvršćivanje se vrši preko otvora za vijak, koji omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od poliamida i u njega je ugrađen precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko i stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima gazeću površinu od liveno poliuretana, a telo točka izrađeno je od poliamida, dok je ležaj precizni kuglični, nerđajući. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju u različite konstrukcije. Statičko nosivo opterećenje iznosi 240 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 120 kg. Proizvod je pogodan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, bolničke krevete za negu, ketering kolica, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, pacijentne dizalice, respiratore, ultrazvučne aparate i brojne druge primene.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea je okretni točak sa punom kočnicom namenjen ugradnji u medicinsku i kancelarijsku opremu koja zahteva pouzdano kretanje i stabilno zaustavljanje. Pričvršćivanje se vrši preko otvora za vijak, koji omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na postojeću konstrukciju uređaja ili nosača. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je smešten precizni kuglični ležaj za okretanje, koji obezbeđuje lako i stabilno zakretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima gazeću površinu od livenog poliuretana, dok je telo točka izrađeno od poliamida, a osovinu oslanja nerđajući precizni kuglični ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 118 mm, što omogućava ugradnju u kompaktne konstrukcije. Statičko opterećenje iznosi 240 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 120 kg.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg