Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnu opremu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm sa telom od poliamida i gaznom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka izrađen kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Ukupna visina konstrukcije iznosi 118 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
EAN
4031582352528
S4 broj materijala
990771808
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
118 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.7 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea pribor za točak predstavlja visokokvalitetnu komponentu dizajniranu za optimalno funkcionisanje točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor obezbeđuje pouzdanu vezu između točka i nosne konstrukcije, omogućavajući glatko kretanje i stabilnost tokom rada. Precizno izrađen od otpornih materijala, pribor garantuje dugotrajnu upotrebu i minimalno održavanje u zahtevnim radnim uslovima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940UAC100P30-13 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj, nerđajući, što obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 118 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate i respiratore.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglični ležaj od nerđajućeg materijala. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 118 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore, ketering kolica, računare na točkićima, kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg