Okretanje Tocak 100 mm
Linea light
Broj porudžbine:
990079829
EAN:
4031582350616
Broj proizvoda:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea light je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama sa zatvorenom rupom za postavljanje B10...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea light je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama sa zatvorenom rupom za postavljanje B10. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima precizne kuglične ležaje koji osiguravaju glatko i tiho okretanje, sa prečnikom od 100 mm i površinom od poliuretana koji je liveno oblikovan za maksimalnu otpornost na habanje i trajnost. Tread materijal od livenog poliuretana pruža odličnu adheziju na različitim površinama i otpornost na kemikalije. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za ugradjivanje u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 200 kg i dinamički kapacitet od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Linea light je idealan za anesteziološka kolica, noćne ormarice, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, namešta, bolnice, medicinski namešta, kolica za lekove, staračke domove, medicinska kolica, kancelarijski namešta, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom