Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea safety je sistem automatskog zaključavanja namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Proizvod koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao tip fitinga, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite platforme. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje, što pruža fleksibilnost u pozicioniranju i omogućava lako manevrisanje uređaja. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što osigurava otpornost i dugotrajnost. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje glatko i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za integraciju u različite medicinske sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što omogućava sigurno nošenje teške opreme, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Linea safety je idealan za primenu na anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, medicinskom nameštaju, kolima za lekove, mobilizaciji i posebnim potrebama, medicinskim kolima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
S4 broj materijala
990771682
Osnovni atributi
Tip
Sistem automatskog zaključavanja
Ukupna širina
73 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
100 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.41 kg
Naziv proizvoda
Linea safety
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
41 mm
Otpor okretanju
176 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
88 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Sigurna brava
Počinje da se kotrlja samo kada korisnik aktivira polugu ili ručku. Neželjeno kretanje je efikasno sprečeno
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
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok stablo sa okretanjem omogućava fleksibilno upravljanje i precizno pozicioniranje. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu otpornost na habanje i tihu operaciju, dok je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatko i pouzdano kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 100 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za primenu u ograničenim prostorima. Točak ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Linea light je idealan izbor za anesteziolska kolica, noćne ormare, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, medicinski namešta, bolničku opremu, medijski namešta, kolica za lekove, ustanove za stariju populaciju, medicinska kolica, kancelarijski namešta, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg