Okretanje Tocak 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308693
Broj proizvoda:
5080PJM100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa pravougaonom pločom kao sistemom z...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trka za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao klizni ležaj, nerđajući, što garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 138 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje, gde su potrebne higijenske i korozione karakteristike nerđajućih materijala.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)